BES0015

acessível

Interruptores de proximidade indutivos

Código de digitação:

BES M08EG-POC40F-BV02

A carregar...
Dimensões
Ø 8 x 50 mm
Formato construtivo
M8x1
Instalação
não faceado
Alcance
4 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente fechado (NF)
Frequência de comutação
4000 Hz
Material do invólucro
Aço inoxidável
Superfície ativa, material
PBT
Conexão
Cabo, 2,00 m, PVC
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C, Desvio de temperatura, máx. (% Sr) > 15% vale de 50…70°C
Classe de proteção
IP68
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Suportes universais

Porca

Sistema universal de montagem

Acessórios elétricos