BES02N3

S-BES M P

Código de digitação:

BES M08EH1-NSC20B-S04G-S

A carregar...
Dimensões
Ø 8 x 65 mm
Formato construtivo
M8x1
Instalação
faceado
Alcance
2 mm
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
750 Hz
Material do invólucro
Aço inoxidável
Superfície ativa, material
Aço inoxidável
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 3-polos
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Resistência à pressão, máx.
80 bar
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Acessório de montagem com posição de parada