BES05Z4

S-BES SP

Código de digitação:

BES 516-300-S358/2.062"-S4

A carregar...
Acessórios recomendados
Dimensões
Ø 12.7 mm x 2.062 ″
Formato construtivo
Ø 12.7 mm
Instalação
faceado
Alcance
2 mm
Saída de comutação
PNP/NPN Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
30 Hz
Material do invólucro
Zinco
Alumínio
Superfície ativa, material
Termofixo
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Resistência à pressão, máx.
206 bar
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
cULus
UKCA
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Adaptador