BES05Z7

S-BES SP

Código de digitação:

BES 516-200-S8/1.250"-S21

A carregar...
Acessórios recomendados
Dimensões
Ø 12.7 mm x 1.25 ″
Formato construtivo
Ø 12.7 mm
Instalação
faceado
Alcance
2 mm
Saída de comutação
Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
20 Hz
Material do invólucro
Zinco
Alumínio
Superfície ativa, material
Termofixo
Conexão
Conector de encaixe, 1/2"-20 UNF-2A-Conector, 3-polos
Tensão de serviço UB
20...250 VDC/20...250 VAC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Resistência à pressão, máx.
206 bar
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
cULus
UKCA
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Adaptador