BES01C5
Interruptores de proximidade indutivos
Código de digitação:
BES 516-325-BO-C-PU-05
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem actualmente ser recuperadas do servidor. O cálculo do preço refere-se, portanto, aos preços de tabela. Aceitaremos o seu pedido. Na medida em que as suas condições possam ser recuperadas, uma factura com o seu preço será criada e enviada por e-mail. O pagamento é, portanto, actualmente apenas possível por factura.
em descontinuação
- Dimensões
- Ø 12 x 60 mm
- Formato construtivo
- M12x1
- Instalação
- faceado
- Alcance
- 2 mm
- Saída de comutação
- PNP Contato normalmente aberto (NA)
- Frequência de comutação
- 3000 Hz
- Material do invólucro
- Aço inoxidável
- Superfície ativa, material
- PA 12
- Conexão
- Cabo, 5.00 m, PUR
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Classe de proteção
- IP68
- Certificação/conformidade
-
CE
cULus
EAC
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01