BES01C8

acessível

S-BES M S

Código de digitação:

BES 516-325-S4-C

A carregar...
Dimensões
Ø 12 x 70 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
faceado
Alcance
2 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
3500 Hz
Material do invólucro
Aço inoxidável
Superfície ativa, material
PBT
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 3-polos
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Classe de proteção
IP68
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
Porca

Sistema universal de montagem

Cabos de ligação

Cabos de conexão

Acessórios elétricos