BOS029E

acessível

S-BOS R81K D

Código de digitação:

BOS R81K-PA-RH10-S4

A carregar...
Série
R81K
Dimensões
15 x 48.9 x 31 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Triangulation
Tipo de luz
LED Luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
8 x 8 mm a 100 mm
Alcance
100 mm
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
Material do invólucro
ABS
PMMA
Superfície ativa, material
PMMA
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
cULus
UKCA
WEEE
Escopo de fornecimento
Cantoneira de suporte
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Cabos de ligação

Cabos de conexão

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04