BOS0292

acessível

S-BOS R81K R

Código de digitação:

BOS R81K-PA-PR10-02

A carregar...
Série
R81K
Dimensões
15 x 48.9 x 31 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico retroreflexivo
Tipo de luz
LED Luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
180 x 180 mm a 3 m
Alcance
0...3 m
Conexão
Cabo, 2 m, PVC
Material do invólucro
ABS
Superfície ativa, material
PMMA
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
cULus
UKCA
WEEE
Escopo de fornecimento
Cantoneira de suporte
Refletor
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Refletores

Cabos de ligação

Cabos de conexão

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02