BES02HU

acessível

S-BES M HT

Código de digitação:

BES 516-325-SA19-03

A carregar...
Dimensões
Ø 12 x 75 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
faceado
Alcance
2 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
1000 Hz
Material do invólucro
Latão, niquelado
Superfície ativa, material
PEEK
Conexão
Cabo, 3.00 m, Silicone
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...120 °C
Classe de proteção
IP68