BES04CL

S-BES M HT

Código de digitação:

BES 515-356-SA35-D-TF-02

A carregar...
Dimensões
Ø 12 x 66 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
não faceado
Alcance
4 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
200 Hz
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4571)
Superfície ativa, material
PEEK
Conexão
Cabo, 2.00 m, PTFE
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...160 °C
Classe de proteção
IP68