BES0443

S-BES M H

Código de digitação:

BES M12EE1-PSY40F-S04G-L01

A carregar...
Special characteristics
Washdown
Dimensões
Ø 12 x 54.5 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
não faceado
Alcance
4 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
400 Hz
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4571)
Superfície ativa, material
PEEK
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...105 °C
Classe de proteção
IP68
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
Ecolab