BES0433

acessível

S-BES M H

Código de digitação:

BES M12EE-PSC40B-S04G-L01

A carregar...
Dimensões
Ø 12 x 45 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
faceado
Alcance
4 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
2000 Hz
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4404)
Superfície ativa, material
LCP
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Classe de proteção
IP68