BES02JZ

acessível

S-BES M MF

Código de digitação:

BES M12MF1-PSC30A-S04G-W

A carregar...
Dimensões
Ø 12 x 50 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
faceado
Alcance
3 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
2000 Hz
Material do invólucro
Latão, revestido, PTFE
Superfície ativa, material
LCP/PTFE
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Imunes a campos magnéticos
resistente a campo magnético (CA/CC)
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Características suplementares
Fator 1
Resistente a solda
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Cabos de conexão

Capas protetoras

Suportes universais

Acessório de montagem com posição de parada