BES02JM

S-BES M MF

Código de digitação:

BES 516-356-S4-CW

A carregar...
Dimensões
Ø 12 x 61 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
não faceado
Alcance
4 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
1000 Hz
Material do invólucro
Aço inoxidável, revestido, PTFE
Superfície ativa, material
PTFE
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Imunes a campos magnéticos
resistente a campo magnético (CA/CC)
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
cULus
CE
UKCA
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Descarte

Capas protetoras

Suportes universais

Acessório de montagem com posição de parada