BES02ZW

S-BES M EX

Código de digitação:

BES M18ME1-GNX80B-S04G-EEX

A carregar...
Dimensões
Ø 18 x 46 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
faceado
Alcance
8 mm
Interface
NAMUR
Frequência de comutação
400 Hz
Material do invólucro
Latão, revestido sem níquel
Superfície ativa, material
PBT
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
Tensão de serviço UB
7.7...9 VDC
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Categoria Ex
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
ATEX
IECEx
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Suportes universais

Cabos de ligação

Cabos de conexão

Amplificador de sinais