BES0441

S-BES M H

Código de digitação:

BES M18EE1-PSY50B-S04G-L01

A carregar...
Special characteristics
Washdown
Dimensões
Ø 18 x 45 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
faceado
Alcance
5 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
500 Hz
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4571)
Superfície ativa, material
PEEK
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...105 °C
Classe de proteção
IP68
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
Ecolab