BES02Y3

acessível

S-BES M P

Código de digitação:

BES M18EG1-PSC10Z-S04G-S11

A carregar...
Dimensões
Ø 18 x 63.5 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
quase faceado
Alcance
10 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
200 Hz
Material do invólucro
Aço inoxidável
Superfície ativa, material
Aço inoxidável
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Resistência à pressão, máx.
60 bar
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Acessório de montagem com posição de parada