BES02Z9

S-BES M FM

Código de digitação:

BES M18EG1-PSC50S-S04G-S

A carregar...
Dimensões
Ø 18 x 65 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
faceado
Alcance
5 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
15 Hz
Material do invólucro
Aço inoxidável
Superfície ativa, material
Aço inoxidável
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
Características suplementares
selective ferrous