BES02YM

Interruptores de proximidade indutivos

Código de digitação:

BES M30MI1-PSC22B-S04G

A carregar...
Dimensões
Ø 30 x 73.5 mm
Formato construtivo
M30x1,5
Instalação
quase faceado
Alcance
22 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
200 Hz
Material do invólucro
Latão, cromado
Superfície ativa, material
PBT
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
cULus
CE
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Suportes universais

Porca