BES02ZY

S-BES M EX

Código de digitação:

BES M30ME1-GNX15B-S04G-EEX

A carregar...
Dimensões
Ø 30 x 50 mm
Formato construtivo
M30x1,5
Instalação
faceado
Alcance
15 mm
Interface
NAMUR
Frequência de comutação
100 Hz
Material do invólucro
Latão, revestido sem níquel
Superfície ativa, material
PBT
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
Tensão de serviço UB
7.7...9 VDC
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Categoria Ex
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
ATEX
IECEx
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Suportes universais

Cabos de ligação

Cabos de conexão

Amplificador de sinais