BES02H7

S-BES M HT

Código de digitação:

BES 516-114-SA1-05

A carregar...
Dimensões
Ø 30 x 91.5 mm
Formato construtivo
M30x1,5
Instalação
faceado
Alcance
10 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Frequência de comutação
300 Hz
Material do invólucro
Latão, niquelado
Superfície ativa, material
PBT
Conexão
Cabo, 5.00 m, Silicone
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...120 °C