BES043W

acessível

S-BES M HT

Código de digitação:

BES 515-327-SA22-D-TF-02

A carregar...
Dimensões
Ø 30 x 100 mm
Formato construtivo
M30x1,5
Instalação
faceado
Alcance
10 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
200 Hz
Material do invólucro
Aço inoxidável
Superfície ativa, material
PEEK
Conexão
Cabo, 2.00 m, PTFE
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...160 °C
Classe de proteção
IP68