BES01YN

S-BES R S

Código de digitação:

BES R04KC-PSC25F-EP02

A carregar...
Acessórios recomendados
Dimensões
16 x 8 x 4.7 mm
Formato construtivo
16x8x4.7
Instalação
não faceado
Alcance
2.5 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
3000 Hz
Material do invólucro
PA 6, GF30
Superfície ativa, material
PA 6, GF30
Conexão
Cabo, 2.00 m, PUR
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C