BES049Y

S-BES R MF

Código de digitação:

BES R01EC-PSC50A-BP00,3-GS04-W51

A carregar...
Dimensões
32 x 20 x 8 mm
Formato construtivo
32x20x8
Instalação
faceado
Alcance
5 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
20 Hz
Material do invólucro
Aço inoxidável, revestido, PTFE
Superfície ativa, material
Aço inoxidável, Revestimento de cerâmica W51
Conexão
Cabo com conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.30 m, PUR
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Imunes a campos magnéticos
resistente a campo magnético (CA/CC)
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Características suplementares
Fator 1
Invólucro resistente contra respingos de solda
Resistente a solda