BES021M

acessível

S-BES Q40 MF

Código de digitação:

BES Q40KFU-PAC40E-S04G

A carregar...
Dimensões
40 x 40 x 62 mm
Formato construtivo
40x40
Instalação
não faceado
Alcance
40 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Frequência de comutação
100 Hz
Material do invólucro
PBT
Superfície ativa, material
PBT
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-10...70 °C
Imunes a campos magnéticos
resistente a campo magnético (CA/CC)
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Características suplementares
Fator 1