BES03JA

S-BES RI

Código de digitação:

BES IKVS-010.23-G-S4

A carregar...
Dimensões
60 x 35 x 20 mm
Formato construtivo
cuboide
Largura da passagem dw
10.1 mm
Tamanho do alvo, mín.
Esfera D = 2 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
16 Hz
Material do invólucro
Plástico
Superfície ativa, material
Plástico
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP65