BCS002K

S-BCS M

Código de digitação:

BCS M08T4E1-NSM30G-EP02

A carregar...
Dimensões
Ø 8 x 42 mm
Série
M08
Instalação
não faceado
Conexão
Cabo, 2.00 m, PUR
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
100 Hz
Sensibilidade
Distância de comutação ajustável
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4301)
Superfície ativa, material
PTFE
Temperatura ambiente
-10...70 °C
Tensão de serviço UB
11...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classe de proteção
IP65
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Capas protetoras

Suportes universais

Acessório de montagem com posição de parada

Acessório de montagem sem posição de parada

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02