BCS00R9

S-BCS M30 L

Código de digitação:

BCS M30TTH2-POCFAG-AT05

A carregar...

Alternativa recomendada

BCS0087

BCS M30TTH2-POCFAG-AT02

Dimensões
Ø 30 x 72 mm
Série
M30
Instalação
não faceado
Conexão
Cabo, 5.00 m, PTFE
Saída de comutação
PNP Contato normalmente fechado (NF)
Frequência de comutação
2 Hz
Função
Smart Level 15
Características suplementares
meios eletricamente condutivos
Compensação de espuma e adesão
Material do invólucro
PTFE
Superfície ativa, material
PTFE
Temperatura ambiente
-10...60 °C
Tensão de serviço UB
10...35 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classe de proteção
IP66
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Capas protetoras

Suportes universais

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02