BCS00ZH

S-BCS Q

Código de digitação:

BCS Q40BBAA-GPC20C-EP03

A carregar...
Acessórios recomendados
Dimensões
40 x 40 x 10 mm
Série
Q40
Instalação
faceado
Conexão
Cabo, 3.00 m, PUR
Saída de comutação
PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) Programável
Frequência de comutação
100 Hz
Alcance
1...20 mm
Sensibilidade
Distância de comutação ajustável
Material do invólucro
PBT
Superfície ativa, material
PBT
Temperatura ambiente
-5...85 °C
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
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02