BCS0134

S-BCS Q

Código de digitação:

BCS Q40BBAA-PSCFHC-EP00,3-GS49

A carregar...
Acessórios recomendados
Dimensões
40 x 40 x 10 mm
Série
Q40
Instalação
faceado na parede externa do recipiente
Conexão
Cabo com conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, PUR
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
10 Hz
Sensibilidade
Ajustável dependendo do meio
Função
Smart Level 50
Características suplementares
meios eletricamente condutivos
Compensação de espuma e adesão
Material do invólucro
PBT
Superfície ativa, material
PBT
Temperatura ambiente
-5...85 °C
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
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02