- Dimensões
- 34 x 16 x 8 mm
- Série
- R08
- Instalação
- faceado
- Conexão
- Cabo com conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PUR
- Saída de comutação
- PNP Contato normalmente aberto (NA)
- Frequência de comutação
- 100 Hz
- Alcance
- 1...8 mm
- Sensibilidade
- Distância de comutação ajustável
- Material do invólucro
- PP
- Superfície ativa, material
- PP
- Temperatura ambiente
- -30...70 °C
- Tensão de serviço UB
- 12...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Classe de proteção
- IP67
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02