BCS012T

S-BCS R

Código de digitação:

BCS R08RRE-PSM80C-EP00,3-GS75

A carregar...
Dimensões
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Instalação
faceado
Conexão
Cabo com conector, 4-polos, 0.30 m, PUR
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
50 Hz
Alcance
1...8 mm
Sensibilidade
Distância de comutação programável
Material do invólucro
PP
Superfície ativa, material
PP
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Tensão de serviço UB
12...30 VDC
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
Acessório de montagem sem posição de parada

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02