BCS006J

S-BCS S

Código de digitação:

BCS S01T401-POCFNG-KM16-T02

A carregar...
Acessórios recomendados
Dimensões
54.8 x 48.5 x 106 mm
Série
S01
Rosca (A)
M18x1
Instalação
não faceado
Conexão
Conexão dos terminais
Saída de comutação
PNP Contato normalmente fechado (NF)
Frequência de comutação
5 Hz
Sensibilidade
Ajustável dependendo do meio
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4305), Rosca de conexão
Superfície ativa, material
PTFE
Temperatura ambiente
-30...125 °C
Resistência à pressão, máx.
10 bar
Tensão de serviço UB
10...35 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Classe de proteção
IP67
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Acessórios Obrigatórios

Adaptador

Conectores de flange

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02