BCS00A3

S-BCS S

Código de digitação:

BCS S10T401-XXSFNC-SZ02-T07

A carregar...
Dimensões
Ø 18 x 61 mm
Série
S10
Rosca (A)
M18x1
Instalação
não faceado
Conexão
Conector de encaixe, Conector especial-Conector especial
Frequência de comutação
5 Hz
Interface
Interface especial
Sensibilidade
Ajustável no aparelho básico
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4301)
Superfície ativa, material
PTFE
Temperatura ambiente
-10...180 °C
Resistência à pressão, máx.
6 bar
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Classe de proteção
IP68
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Descarte

Acessórios Obrigatórios

Amplificadores em série

Cabos de conexão

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02