BOS01ZH

acessível

S-BOS M12 D

Código de digitação:

BOS 12M-PS-ID10-02

A carregar...
Série
12M
Dimensões
Ø 12 x 60 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, energético
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
Infravermelho
Tamanho do ponto de luz
45 x 45 mm a 400 mm
Alcance
1...400 mm
Conexão
Cabo, 2.00 m, PVC
Material do invólucro
Latão, niquelado
Superfície ativa, material
PMMA
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Suportes universais

Cantoneira de suporte para sensores óticos

Sistema universal de montagem

Acessórios mecânicos

Fonte de alimentação em trilho DIN

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03