BOS00K1

S-BOS M18 D

Código de digitação:

BOS 18KF-PA-1PE-S4-C

A carregar...
Série
18KF
Dimensões
Ø 18 x 81.5 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto (NA)
PNP Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, energético
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
LED Infravermelho
Tamanho do ponto de luz
Ø 200 mm a 600 mm
Alcance
0...700 mm
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
Material do invólucro
PBT
Superfície ativa, material
PMMA
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Marca
Global
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Cantoneira de suporte para sensores óticos

Sistema universal de montagem

Fontes de alimentação Heartbeat com interface IO-Link

Cabos de ligação

Fonte de alimentação em trilho DIN

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03