BOS00H6
S-BOS M18 R
Código de digitação:
BOS 18K-PO-1LQK-E5-C-S4
em descontinuação
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado
Alternativa recomendada
BOS00JT
BOS 18KF-PA-1LQP-S4-C
- Série
- 18K
- Dimensões
- Ø 18 x 86.8 mm
- Interface
- PNP Contato normalmente fechado (NF)
- Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico retroreflexivo
- Tipo de luz
- Laser Luz vermelha
- Alcance
- 0...12 m
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
- Material do invólucro
- ABS
- Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-02
- ETIM 4.0
- EC002717
- ETIM 5.0
- EC002717
- ETIM 6.0
- EC002717
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-02