- Série
- 18KF
- Dimensões
- Ø 18 x 81.5 mm
- Interface
-
PNP Contato normalmente aberto (NA)
PNP Contato normalmente fechado (NF) - Princípio de funcionamento
- Sensor de contraste
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico difuso, focado
- Característica do raio
- focado
- Tipo de luz
- LED Luz branca
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 4.5 mm a 10 mm
- Alcance
- 8...12 mm
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
- PBT
- Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-06
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-06
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-06
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-06