BOS01NF

S-BOS M18 D

Código de digitação:

BOS 18M-PA-LD20-S4

A carregar...
Série
18M
Dimensões
Ø 18 x 75 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto (NA)
PNP Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, energético
Característica do raio
Foco típico a 400 mm
Tipo de luz
Laser Luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
Ø 2 mm a 250 mm
Alcance
1...250 mm
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
Material do invólucro
Latão, niquelado
Superfície ativa, material
Vidro
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
cULus
CE
UKCA
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Cantoneira de suporte para sensores óticos

Sistema universal de montagem

Acessórios mecânicos

Cabos de ligação

Fonte de alimentação em trilho DIN

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03