- Série
- 18M
- Dimensões
- Ø 18 x 75 mm
- Interface
-
NPN Contato normalmente aberto (NA)
NPN Contato normalmente fechado (NF) - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico difuso, energético
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- LED Infravermelho
- Alcance
- 1...800 mm
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
- Latão, niquelado
- Superfície ativa, material
- Vidro, antirreflexo
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
cULus
CE
UKCA
WEEE - Escopo de fornecimento
-
Porca M18x1 (2x)
Manual de instruções
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-03
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-03