BFS0001

acessível

S-BFS 26K

Código de digitação:

BFS 26K-PS-L01-S115

A carregar...
Série
26K
Dimensões
17 x 50 x 50 mm
Interface
3x PNP Contato normalmente aberto (NA)
Função de entrada
Emissor liga/desliga
Bloqueio de tecla liga/desliga
Programar a cor (ponto de comutação)
Princípio de funcionamento
Sensor de cor
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, Foco fixo
Característica do raio
focado
Tipo de luz
Luz branca
Tamanho do ponto de luz
Ø 4 mm a 22 mm
Alcance
12...32 mm
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 8-polos
Material do invólucro
ABS
Superfície ativa, material
PMMA
Tensão de serviço UB
12...28 VDC
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Cantoneira de suporte para sensores óticos

Fontes de alimentação Heartbeat com interface IO-Link

Cabos de ligação

Fonte de alimentação em trilho DIN

ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ECLASS 8.1
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-07
eCl@ss 9.1
27-27-09-07