BOS01RK

S-BOS M8 R

Código de digitação:

BOS 08E-PS-PR20-S49

A carregar...
Série
08E
Dimensões
Ø 8 x 40 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico retroreflexivo
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
LED Luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
Ø 3.0 mm Saída de luz
Alcance
30 mm...1 m
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Conector, 3-polos
Material do invólucro
Aço inoxidável
Superfície ativa, material
PMMA
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
Refletores

Cabos de ligação

Fonte de alimentação em trilho DIN

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02