BOS0016

acessível

S-BOS M18 D

Código de digitação:

BOS 18E-PS-1N2M-S4-D

A carregar...
Série
18E
Dimensões
Ø 18 x 72 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, Triangulação
Peculiaridade ótica
Fixed background suppression, not suitable for very dark objects
Característica do raio
Foco típico a 16 mm
Tipo de luz
LED Luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
Ø 5 mm a 20 mm
Alcance
0...40 mm
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4571)
Superfície ativa, material
Vidro
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Ecolab
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Cantoneira de suporte para sensores óticos

Sistema universal de montagem

Acessórios mecânicos

Cabos de ligação

Fonte de alimentação em trilho DIN

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03