BKT000Y

S-BKT C

Código de digitação:

BKT 21M-002-P-S4

A carregar...
Série
21M
Dimensões
12 x 50 x 42.5 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Função de entrada
Bloqueio de tecla liga/desliga
Programação do contraste (ponto de comutação)
Princípio de funcionamento
Sensor de contraste
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, focado
Peculiaridade ótica
Coaxial Optics
Característica do raio
focado
Tipo de luz
Luz branca
Tamanho do ponto de luz
Ø 3.5 mm a 19 mm
Alcance
17...21 mm
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
Material do invólucro
Zinco, Fundição sob pressão, revestimento em pó
Alumínio
Superfície ativa, material
Vidro
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
cULus
CE
UKCA
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Cantoneira de suporte para sensores óticos

Acessório de montagem sem posição de parada

Sistema universal de montagem

Cabos de ligação

Fonte de alimentação em trilho DIN

ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ECLASS 8.1
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-06