BLG0005

S-BL G

Código de digitação:

BLG 1-030-210-070-PV01-SX

A carregar...
Série
1-030
Dimensões
22 x 350.1 x 43.2 mm
Comprimento ativo AL 1
300 mm
Interface
Analógica, tensão 0…10 V
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Grade de luz
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
Infravermelho
Menor peça, típ.
7,0 a t 0,5 x Sn, R0 = 2,1 m
Alcance
0...2.1 m
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Superfície ativa, material
PMMA
Tensão de serviço UB
20...28 VDC
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
27-27-09-10
ECLASS 11.0
27-27-09-10
ECLASS 5.1.4
27-27-09-10
ECLASS 6.2
27-27-09-10
ECLASS 8.1
27-27-09-10
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-10
eCl@ss 9.1
27-27-09-10