BOS0178

S-BOS 23K D

Código de digitação:

BOS 23K-PU-RH10-S4

A carregar...
Special characteristics
Washdown
Série
23K
Dimensões
23 x 51 x 52.4 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Função de entrada
Comutação claro/escuro
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, Triangulação
Peculiaridade ótica
Supressão do fundo
Característica do raio
Foco típico a 500 mm
Tipo de luz
LED Luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
15 x 15 mm em foco
Alcance
3...800 mm
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
Material do invólucro
PC
ABS
Superfície ativa, material
PMMA
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
Ecolab
CE
cULus
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Coberturas de proteção/ invólucros protetores

Cantoneira de suporte para sensores óticos

Sistema universal de montagem

Acessórios mecânicos

Fontes de alimentação Heartbeat com interface IO-Link

Fonte de alimentação em trilho DIN

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04