- Special characteristics
- Washdown
- Série
- 23K
- Dimensões
- 23 x 51 x 52.4 mm
- Interface
- PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
- Função de entrada
-
Bloqueio de tecla liga/desliga
mesma função como a tecla - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico difuso, energético
- Característica do raio
- Foco típico a 500 mm
- Tipo de luz
- LED Luz vermelha
- Tamanho do ponto de luz
- 15 x 15 mm em foco
- Alcance
- 0...2000 mm
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
-
PC
ABS - Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
Ecolab
CE
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-03
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-03