BLT000A
Sensores de luminescência
Código de digitação:
BLT 31M-001-U-S92
Disponível mediante consulta
- Série
- 31M
- Dimensões
- 24.1 x 58.4 x 71.1 mm
- Interface
-
Analógica, tensão 0…5 V
PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) - Função de entrada
- Bloqueio de tecla liga/desliga
- Princípio de funcionamento
- Sensor de luminescência
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico difuso, focado
- Característica do raio
- focado
- Tipo de luz
- Luz ultravioleta
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 5 mm a 100 mm
- Alcance
- 0...100 mm
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho
- Material do invólucro
- Zinco, Fundição sob pressão, Pintado
- Superfície ativa, material
- Vidro
- Tensão de serviço UB
- 10...24 VDC
- Certificação/conformidade
-
cETLus
CE
WEEE
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-08
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-08
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-08
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-08
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-08