BOS020T

S-BOS R020K R

Código de digitação:

BOS R020K-PS-PR11-00,2-S49

A carregar...
Série
R020K
Dimensões
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico retroreflexivo
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
LED Luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
Ø 10 mm a 100 mm
Alcance
0...3 m
Conexão
Cabo com conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PVC
Material do invólucro
ABS
Superfície ativa, material
PMMA
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Acessórios Obrigatórios

Cantoneira de suporte para sensores óticos

Sistema universal de montagem

Refletores

Fontes de alimentação Heartbeat com interface IO-Link

Cabos de ligação

Cabos de conexão

Fonte de alimentação em trilho DIN

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02