BWL0001

S-BWL

Código de digitação:

BWL 110110D-I011-S49

A carregar...
Acessórios recomendados
Série
D
Dimensões
12 x 150 x 159 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico angular
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
Infravermelho
Tamanho do ponto de luz
Ø 2.5 mm Saída de luz
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Conector, 3-polos
Material do invólucro
Zinco, Fundição sob pressão, Pintado
Superfície ativa, material
Vidro
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
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09